Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Customizable Bag Gripper

Concevez votre préhenseur de sacs en 2 minutes

Date 10/01/2018

Piab lance un nouveau logiciel simple d’utilisation permettant de créer des préhenseurs de sacs personnalisés pour impression 3D.

Taby, Suède – Le nouvel outil de conception de préhenseurs personnalisés de sacs (CBG, pour Customizable Bag Gripper) de Piab est un logiciel unique offrant aux clients la possibilité de concevoir et de configurer des préhenseurs par aspiration, légers et de haute qualité, adaptés à la prise de sacs et de pochons pesant jusqu’à 2 kg. En moins de deux minutes, vous pouvez créer des préhenseurs par aspiration extrêmement performants et répondant de manière optimale à vos besoins.

« Nos clients peuvent désormais mettre au point leurs propres outils de préhension personnalisés et adaptés aux applications les plus délicates pour lesquelles la prise de sacs et de pochons s’avère difficile. Tout cela, en à peine deux minutes », déclare Josef Karbassi, Vice-président de la division Automatisation de Piab.

Très simple d’emploi, l’outil CBG permet de gagner plusieurs jours, voire une semaine, de travaux d’ingénierie, avec à la clé des économies substantielles pour les intégrateurs systèmes/robots ou les utilisateurs finaux ayant besoin de nouveaux outils de préhension par le vide pour leurs robots de manutention de sacs/pochons. Ces préhenseurs personnalisés intègrent toutes les fonctionnalités nécessaires à la préhension des sachets ou pochons avec la plus grande fiabilité, même à grande vitesse. Ils sont équipés de générateurs de vide entièrement décentralisés (un par ventouse) et anti-poussières, COAX® SX12, de ventouses à « lèvres sacs » piGRIP® de dernière génération, de stabilisateurs autour de la ventouse et d’une fonction de dépose rapide automatique.

Une fois la phase de conception finalisée, les utilisateurs n’ont qu’à cliquer sur le bouton « envoi pour demande » à l’équipe d’experts Piab spécialisée dans l’impression 3D de préhenseurs qui valide alors la conception avant de lancer la production au moyen du fichier d’impression 3D haute qualité généré et protégé automatiquement. Un téléchargement 3D est mis à la disposition des clients, de même qu’un code unique correspondant au préhenseur configuré.  

 

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de systèmes de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab a réalisé deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Suivez-nous

Contactez-nous