Feedback

Choisir votre langue

Fermer

La technique du vide piSMART® dans l'industrie de l'emballage

piSMART® élève l'emballage à l'Industrie 4.0

Date 01/03/2018

En proposant un niveau de contrôle inédit, le piSMART® rend l'emballage plus intelligent.

Taby, Suède – Piab présente les versions piSMART® de ses produits de technique du vide les plus avancés pour élever les lignes de conditionnement aux niveaux d'intelligence promis par l'Industrie 4.0. Misant sur l’optimisation de la productivité et de l’efficacité énergétique, les équipements d'aspiration piSMART® donnent aux opérateurs les nouveaux outils cloud d'analyse de données.

S'appuyant sur des fonctionnalités intelligentes déjà présentes sur certains équipement de vide Piab,  le piSMART® offre un nouveau niveau de contrôle qui étaye les piliers de l'Industrie 4.0. Pour les industriels de l'emballage cela signifie que de grandes quantités de données peuvent être collectées, relatives par exemple aux variations de niveaux de vide, et comparées à des données du cloud facilement accessibles, pour permettre, notamment, la mise au point des systèmes d’alarme en cas de fuites. De même, les fonctions de comptage de cycles peuvent détecter si le nombre de «prises par minute» diminue avec le temps, révélant potentiellement des problèmes de performance liés à une accumulation de saleté ou à des filtres colmatés.

Adaptation automatique, suivi de l’état, maintenance prédictive, simulations et ajustements en temps réel font partie des procédures d'analyse des «big data» réalisées avec les fonctionnalités Piab existantes telles que la Détermination Automatique du Seuil (ALD), le Contrôle Automatique des Conditions (ACM), le Contre-Soufflage Intelligent (IBO), le Contrôle d'Auto-Adhérence (SAC) et la fonction Économie d'énergie (ES).

L’adoption par Piab de la technologie IO-Link générique et indépendante des bus de terrain est un élément clé de l'interopérabilité requise au sein des unités de traitement de l'Industrie 4.0. L'IO-Link est disponible sur la piCOMPACT®, fleuron de la gamme d'éjecteurs à vide tout-en-un de Piab et premier modèle proposé avec la nouvelle fonctionnalité piSMART®. D’autres équipements de vide haut-de-gamme utilisés en emballage et en palettisation suivront cette même démarche. Piab envisage par ailleurs d’étendre cette transformation piSMART® aux transporteurs de vrac et aux systèmes d'assistance au levage qui proposeront dès lors des niveaux d’optimisation, d’efficacité et de convivialité sans précédent caractéristiques des usines de l'Industrie 4.0.

 

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines,  facilitant ainsi la conception de systèmes de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab a réalisé deux acquisitions stratégiques importantes: Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous