Transporteur pneumatique de comprimés piFLOW®t

La nouvelle référence mondiale en matière de transfert de comprimés

Date 01/02/2016

Un transporteur de comprimés qui sait faire preuve de délicatesse grâce à un régulateur de débit étudié.

Täby, Suède – Piab a réussi à résoudre les problèmes de transport par aspiration de comprimés fragiles et lance le piFLOW®t, le premier transporteur du secteur dédié au transfert de comprimés. Exploitant une nouvelle technologie totalement innovante (brevet en cours), le piFLOW®t va sans aucun doute révolutionner la manutention automatisée des comprimés et autres produits fragiles et de valeur.

« Une vitesse lente régulée, un guidage à l'entrée du transporteur, et l'élimination de toutes les bords saillants, sont les clés de la réussite, pour assurer aux comprimés d'être transférés avec le plus grand soin dans nos transporteurs. Il n'y aura plus de comprimés effrités avec le piFLOW®t», déclare Jarno Tahvanainen, Vice-Président de la division Transport Pneumatique de Piab.

Capable de transporter jusqu'à quatre millions de comprimés par heure, le piFLOW®t se destine en priorité aux comprimés et gélules de l'industrie pharmaceutique. Il peut toutefois assurer le transport de toute marchandise fragile au sein d'une usine de transformation. Les bonbons dragéifiés, les grains de café torréfiés et les fruits à coque entiers constituent d'ailleurs d'autres applications potentielles. 

Et puisqu'il permet de s'affranchir d'équipements standard inappropriés ou d'opérations manuelles alternatives souvent éreintantes, le piFLOW®t sera à même de transporter en toute sécurité des comprimés entre différentes unités de production telles que des presses à comprimés, des tambours d'enrobage et des lignes de conditionnement sous blister, en écartant tout risque de dégradation des comprimés.

Le piFLOW®t renferme en son cœur le piGENTLE™ de marque déposée, une technologie innovante (brevet en cours) capable de maintenir un débit tout en douceur des comprimés, en régulant la pression d'alimentation de la pompe. Les comprimés, gélules et autres produits fragiles sont ainsi véhiculés aussi délicatement que possible. Le piFLOW®t vient agrandir la gamme des célèbres transporteurs de haute qualité piFLOW® de Piab pour les produits en poudres ou en vrac. Il a été spécialement développé pour répondre aux exigences les plus sévères en matière d'hygiène et de sécurité d'exploitation en vigueur dans les industries pharmaceutiques (piFLOW®p), agroalimentaires (piFLOW®f) et chimiques (piFLOW®i).

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous