Produits Value Line

Des produits de vide au juste prix

Date 31/03/2015

Piab, un des leaders mondiaux en technologie d’éjecteurs à vide, lance une nouvelle ligne de produits de préhension à ventouses appelée Value Line®. Cette ligne, proposée à un prix très compétitif, est composée de 21 ventouses, réparties en trois formes différentes, et de deux petits éjecteurs à vide très légers.

Cette nouvelle ligne de produits est plus particulièrement destinée aux applications de base, où les vitesses des machines et les surfaces des objets à saisir sont peu contraignantes, comme par exemple sur les formeuses de caisses en carton, les équipements de chargement/déchargement de feuilles de tôles sur les machines de découpe-emboutissage (découpe laser, découpe jet d’eau, poinçonnage, etc…) et pour démouler les pièces des machines de moulage par injection.

Les ventouses proposées sont de formes plates-concaves, à soufflets ou à multi-soufflets et dans des diamètres allant de 20 à 75 mm.  Le matériau est un TPE-U robuste ayant une très bonne résistance à l’usure. Toutes les ventouses disposent d’un col allongé pour s’emmancher directement sur un tube ou peuvent être équipées en option d’une fixation filetée en laiton. Des remises de prix conséquentes sont applicables sur les commandes de ventouses en quantité.

Les petits éjecteurs à vide sont très légers et peuvent s’intercaler directement sur un tuyau au plus près du point d’aspiration. Cette caractéristique apporte l’avantage de permettre un temps d’évacuation plus rapide pour faire face aux cadences de machines plus élevées. Les éjecteurs en ligne conviennent également aux environnements des salles blanches et sont extrêmement performants dans des niveaux de vide situés entre 25 et 50%.

Tous ces nouveaux produits sont d’ores et déjà disponibles « en rayons » dans le monde entier.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples d’emploi et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous