Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Piab XLF - Ventouses plates extra larges

Ventouses plates extra larges

Date 29/03/2012

Les ventouses XLF ont été spécialement développées pour les application de manutention de plaques de métal et de verre.

Les ventouses sont proposées en Ø 150 à 300 mm. La jupe de la ventouse est surmoulée sur l'insert en aluminium qui sert de fixation robuste et solide. La plus petite des ventouses, en Ø150 mm, a un raccordement au vide central. Les trois autres ventouses plus larges ont leur raccordement au vide excentré pour faciliter leur montage sur des gros profilés. Les ventouses disposent également d'une structure de friction spéciale leur permettant de résister aux forces de cisaillement verticales élevées.

Catalogue en ligne
Communiqué de presse
Brochure (feuillet) – Sécuriser la manutention des tôles

Suivez-nous

Contactez-nous