Feedback

Choisir votre langue

Fermer

La Value Line® par Piab

Value Line® – Une nouvelle ligne de produits est lancée

Date 31/03/2015

Nous sommes fiers d'annoncer le lancement d'une ligne de produits Piab entièrement nouvelle : La Value Line® – Good performance at a value price.

Piab s'est toujours focalisé sur le développement de nouveaux produits pour être le leader sur le marché des applications exigeantes ou présentant un défi à relever du point de vue des performances d'aspiration. Piab élargit maintenant son champs d'activités vers les applications plus basiques, où les vitesses des machines et les surfaces des objets à saisir présentent moins de défis, comme le formage de caisses en carton, le chargement/déchargement de pièces, ou le tri de feuilles de tôles sur les machines de dédoupe-emboutissage (découpe laser, découpe jet d'eau, poinçonnage, etc...) et pour démouler des pièces de moulage par injection. Les produits de la nouvelle Value Line® se composent de 21 ventouses et de 2 petits éjecteurs très légers..

Les ventouses proposées sont de formes plates-concaves, à soufflets, ou à multi-soufflets, et dans des diamètres allant de 25 à 75 mm. Le matériau est un TPE-U robuste ayant une bonne résistance à l'usure.

Les petits éjecteurs sont trés légers et peuvent s'intercaler dans un tuyau tout près du point d'aspiration. Cette caractéristique apporte l'avantage de permettre un temps d'évacuation plus rapide pour faire face aux cadences de machines plus élevées. Les éjecteurs en ligne conviennent également aux environnements des salles blanches et sont extrêmement performants dans les niveaux de vide situés entre 25 et 50%.

Tous ces produits sont disponibles "en rayons" dans le monde entier.

Produits Value Line®
Echantillons gratuits
Communiqué de presse
Livre blanc (pdf)
Brochure (pdf)

Suivez-nous

Contactez-nous