PR piINLINE ElectronicsIndustry

Présentation piINLINE®

Date 01/04/2010

piINLINE® est une gamme d’éjecteurs à vide en ligne basée sur la technologie COAX® de Piab qui respecte l’environnement.

  • Capacités d'aspiration supérieures même en cas de pression d'alimentation faible ou fluctuante.
  • Conception robuste et resistante à la poussière.
  • Se montent facilement en lieu et place des éjecteurs à vide conventionnels qui consomment plus.
  • Installation simple et rapide par raccords instantanés – coûts de montage réduit.
  • Se montent directement sur le tuyau au point d'aspiration.
  • Suppriment les pertes de charges et augmentent les performances de vide.

Communiqué de presse (Industries de l'Electronique et des Semi-conducteurs)
Communiqué de presse (Industries du conditionnement)
Communiqué de presse (Industries Metallurgiques et du Plastique)
Catalogue en ligne
Brochure/Poster (pdf) 

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous