piSAVE sense

piSAVE sense 2ème génération

Date 25/11/2014

Les clapets de contrôle de débit piSAVE sense agissent comme des "détecteurs d'objets" sur les ventouses des appareils de manutention polyvalents à pompe à vide centralisée.

Ces clapets autorisent plusieurs ventouses à rester libres (ou partiellement libres) en maintenant un niveau de vide suffisant dans le reste du système, tout en permettant un contre-soufflage et  une dépose rapide. Les clapets anti-retour traditionnels pour ventouses tels que les clapets à bille ont prouvé leur trop grande sensibilité à l'orientation et à la poussière.

Les utilisateurs trouveront leur avantage en réduisant la capacité de la pompe à vide à installer, puisque seules les ventouses utilisées pour la tâche seront actives, et permettra donc une diminution des coûts d'investissement et de la consommation d'énergie. Ils auront également la possibilité de concevoir plus facilement leurs dispositifs de levage multi-usages destinés à une large variété de planches/plaques de formes et de dimensions différentes sans avoir à recourir à plusieurs outils de préhension.

La famille des piSAVE sense s'agrandit aujourd'hui avec l'apparition d'une quatrième taille, la plus petite, ”02/60”.  Ce nouveau clapet est une amélioration en termes de précision avec des caractéristiques de débit plus fines pour répondre aux demandes de manutention plus délicates avec des pompes à vides  plus sûres/fiables. Le nouveau ”02/60” a un débit de fuite très bas et convient pour des ventouses de diamètre ≤ 50mm sur des applications avec des matériaux étanches comme les plaques de métal ou de verre.

Contrairement à la précédente génération de piSAVE sense, les nouvelles versions conviennent à la fois aux matériaux à surfaces poreuses et non poreuses. Le ”02/60” cible en particulier les surfaces non poreuses car il n'a aucun, ou alors un très faible, débit de fuite quand le clapet est fermé. Cela le rend parfaitement adapté aux matériaux étanches, avec le cas où de nombreuses petites ventouses peuvent rater les objets. Pour des grandes ventouses  > Ø 50mm, utilisées sur des matériaux non poreux, il est recommandé d'utiliser le ”03/60” pour un temps de réponse de la ventouse plus rapide.

Fiche technique piSAVE sense 

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous