Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piCOMPACT® MICRO

piCOMPACT® élément éjecteur tout-en-un

Date 25/03/2014

Piab est fière de présenter la nouvelle piCOMPACT®, construite autour de la COAX® MICRO.

La piCOMPACT® constitue une famille d'éjecteurs à commandes intégrées, aussi appelés éjecteurs compacts ou éjecteurs ”tout-en-un". C'est une plateforme d'éjecteurs empilables avec la possibilité de monter plusieurs éléments sur une même embase avec des raccordements pneumatiques et électriques communs. Les objectifs qui avaient été fixés pendant toute la phase de développement portaient sur les "critères clés" les plus significatifs de ce type de pompes, à savoir fiabilité et vitesse, mais aussi sur le fait de pouvoir introduire de nouvelles fonctions/caractéristiques intéressantes pour la marque. Tout cela, associé au générateur de vide high-tech COAX®, fait que le produit final est exceptionnel. En fonctionnant à basse pression et en rationalisant l'air comprimé au maximum, les éjecteurs COAX® permettent aux industriels de réduire la consommation d'énergie tout en augmentant la productivité et la fiabilité de leurs machines.

La fonction économie d'énergie (ES) intelligente coupe bien sûr l'arrivée en air comprimé quand le niveau de vide souhaité est atteint. Mais un dispositif supplémentaire est connecté à la fonction ES, l'ACM, qui élimine les phénomènes de pompage lorsque le générateur de vide rentre dans un cycle de marche/arrêt répétitif suite à la présence de fuites dans le système. l'ACM détecte si l'ES est utile ou pas. Il peut également servir d'alarme en cas d'usure des ventouses. Avec des bullet valves intégrées actionnant directement le marche/arrêt et le contre-soufflage compris dans le package complet de la piCOMPACT®, la fiabilité, la disponibilité opérationnelle et la vitesse de fonctionnement sont pleinement assurées.

Les éjecteurs à vide piCOMPACT® se déclinent en différentes versions pour s'adapter à toutes sortes d'installations, y compris celles demandant de très basses pressions d'alimentation ou des niveaux de vide élevés. De plus, ces éjecteurs compacts peuvent s'intégrer aisément dans des lignes de production existantes sans aucune modification et peuvent être configurés facilement pour répondre aux besoins de fabrication spécifiques.

Les produits de la gamme piCOMPACT® sont parfaitement adaptés aux opérations de pick-and-place où la manutention efficace de petites pièces lourdes est cruciale, en particulier dans les industries de l'électronique, des semi-conducteurs, des plastiques, du métal, du petit conditionnement, du pick-and-place, de l'intégration robotique, et dans l'industrie du bois.

Configurez votre piCOMPACT®
Communiqué de presse
Brochure
Manuel 
Youtube video

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous