Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Date 02/11/2020
Piab est fier de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes de presse à petite et moyenne vitesse.
La nouvelle ligne de ventouses est conforme à la norme industrielle relative aux dimensions et aux interfaces, et simplifie le déploiement et l’installation. Les ventouses constituent également une bonne alternative pour les applications autres que celles de l’industrie automobile.
Toutes les ventouses sont en nitrile-PVC noir, 60 shore (A), sans silicone, ce qui en fait un produit durable et économique. Les ventouses sont dotées de plots de friction afin de mieux résister aux forces de cisaillement pendant le fonctionnement. Toutes les ventouses sont dotées d’un insert en aluminium moulé, de sorte que vous pouvez soit attacher votre propre système de fixation, soit utiliser l’une des options de fixation fournie par Piab, notamment un système de connexion rapide (rainure T). Nous avons conçu les ventouses pour qu’elles fonctionnent même avec un faible niveau de vide, ce qui signifie que vous disposez d’une bonne « réserve » de vide pour le levage en lui-même.
PAB – ventouses à soufflets Piab pour l’industrie automobile (5 ventouses, tailles : 30 à 80 mm) :
PAF – ventouse plate Piab pour l’industrie automobile (5 ventouses, tailles : 30 à 80 mm) :