Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Date 02/11/2020
Grâce à son expérience approfondie dans la manutention de matériaux au sein de l’industrie pharmaceutique, alimentaire et de produits chimiques, Piab élargit maintenant son offre au secteur de la fabrication additive.
Notre technologie innovante de transport pneumatique est idéale pour répondre aux défis rencontrés par le secteur de la fabrication additive, comme la manutention en toute sécurité des matériaux à risque ou le transfert facile de matériaux vers et depuis l’imprimante. Les transporteurs pneumatiques de Piab sont idéaux pour remplir une imprimante de poudres métalliques, récupérer/nettoyer l’excès de produit de la post-production des imprimantes, ainsi que remplir ou vider les poudres métalliques d’un équipement adjacent, tels qu’un tamis ou un conteneur de poudre. La technologie du vide permet de prendre en charge des matériaux à haute densité et de les transférer avec rapidité et fiabilité.
Les transporteurs pneumatiques offrent un système hermétique qui améliore la sécurité de l’opérateur en lui évitant d’entrer en contact avec des matériaux dangereux, et qui permet également d’éviter que les poudres sensibles, voire parfois réactives entrent en contact avec des matières indésirables. La manutention de poudres est en général un processus manuel, mais avec le transport pneumatique, le processus s’automatise. Les transporteurs pneumatiques de Piab permettent également de changer facilement de matériaux et sont faciles à nettoyer et à entretenir.
Pour les applications en fabrication additive, le piFLOW®p de Piab est une excellente option. Il est certifié ATEX et dispose de nombreux accessoires et configurations possibles pour répondre aux besoins du secteur. Les configurations recommandées pour la fabrication additive sont :
Les accessoires recommandés sont une canne d’alimentation, un adaptateur d’aspiration et un module pour installer le poste de réception. De plus, Piab offre des solutions pour les applications de gaz inertes, les transporteurs compacts, ainsi que d’autres accessoires utiles.