Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Transporteur piFLOW®p avec WIP

Piab lance une fonction WIP sur ses transporteurs piFLOW®p : Un lifting des fonctionnalités pour les industries agroalimentaires & pharmaceutiques

Date 22/06/2017

Offrez à votre système de transport pneumatique un lifting de ses fonctionnalités ! Des buses de pulvérisation WIP (Wet-In-Place) sont désormais proposées soit en rétrofit sur les appareils piFLOW®p existants, soit en intégration sur les nouveaux appareils de transport pour l'alimentaire et la pharma les plus courants. Vous trouverez ici tout ce qu'il faut savoir sur le WIP et les autres extensions de fonctionnalités proposées. 

Grâce à l'extension des fonctionnalités de la gamme avec le lancement de buses WIP qui apporteront de meilleures conditions de travail pour les opérateurs, les transporteurs pneumatiques Piab piFLOW®p vont devenir encore plus populaires auprès des fabricants des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. La possibilité d'ajouter une fonction WIP aux systèmes Piab de transport par aspiration de produits alimentaires et pharmaceutiques permet aux industriels de renforcer leur conformité aux normes de santé et de sécurité les plus rigoureuses.  

Humidification des résidus

En pulvérisant de l'eau sur les résidus des produits alimentaires et pharmaceutiques déposés dans le transporteur, les buses WIP empêchent leurs poussières de se disperser dans l’air et d’être inhalées par le personnel lors des opérations de maintenance ou de nettoyage. En humidifiant les résidus potentiellement dangereux avant l’ouverture de l’appareil pour le nettoyer, les buses permettent à ces poussières de rester Mouillées-En-Place pour être retirées ensuite en toute sécurité.

Afin d'obtenir des performances et une surface de couverture optimales, et pour assurer une capture maximale des poussières le plus rapidement possible, jusqu'à trois modules WIP peuvent être installés sur chaque transporteur.

Faciles à rajouter

Pour à obtenir les meilleurs performances WIP sur des applications bien spécifiques, deux positionnements du module WIP, une immédiatement sous la section médiane du transporteur et une sous le clapet de vidange, sont proposées en option en plus de la position standard en haut du transporteur. Des vannes peuvent également être installées pour chacun des positionnements.

La conception modulaire des transporteurs piFLOW®p permet un rétrofit simple des unités WIP sur des transporteurs existants. Les industriels ont dès lors la possibilité de moderniser ou de changer leurs lignes de production, et d'assurer en même temps de meilleures conditions de travail sur leurs sites. 

P pour premium

Les transporteurs pneumatiques piFLOW®p représentent la gamme Premium des transporteurs Piab. Forte d'une expérience de plus de 30 années dans le transfert par aspiration de poudres et de granulés, Piab propose des solutions de transport éprouvées pour une multitude d'applications. Les transporteurs Piab sont proposés en différentes tailles et catégories et peuvent transférer des particules à partir de 0,5 microns. Les systèmes premium piFLOW®p peuvent fonctionner sur des distances allant jusqu'à 50 mètres.

Assemblés à partir de pièces et de composants modulaires, les transporteurs piFLOW® sont facilement modifiables pour répondre à différentes demandes et sont dédiés aux utilisateurs les plus exigeants, comme ceux des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Ils sont parfaitement adaptés aux transferts de gros volumes en prenant peu de place au sol. Ils offrent une plage de capacités de transfert très large, de 0,5 tonne à 14 tonnes par heure.

Filtres ultrafins faciles à remplacer

La conception configurable et modulaire des systèmes de transport offre non seulement de la flexibilité mais simplifie également leur nettoyage et leur entretien. Faciles à nettoyer ou à remplacer, tous nos filtres proposent la meilleure qualité du marché.

Les filtres stériles ULPA (Ultra Low Penetration Air, classe U15-17) de Piab assurent une filtration supérieure à celle des filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) et sont proposés en standard comme accessoires pour les piFLOW®p.

Conçus pour la technologie COAX®

Les transporteurs Piab piFLOW®p ont été spécialement conçus pour fonctionner avec les pompes à vide Piab. Basés sur la technologie brevetée COAX®, les éjecteurs multi-étagés utilisent de l'air comprimé qui est injecté au travers de plusieurs buses, pour créer du vide. Cette technologie compacte et légère et permet d'installer des cartouches miniaturisées au plus près du point d'aspiration dans un système décentralisé, écoénergétique et caractérisé par un débit d'aspiration initial élevé. 

Pour les utilisateurs ayant difficilement accès à de l'air comprimé, une gamme complète de pompes à vide électromécaniques à palettes sèches est disponible. 

Nouvelle unité de commande en option

Une toute nouvelle unité de commande est proposée en option et permet d'apporter de façon très simple des fonctions de commande supplémentaires. Cette unité de commande est équipée d'un écran tactile convivial, sur lequel l'utilisateur peut régler des paramètres comme les temps d'aspiration ou de vidange, de fluidisation et plus encore.

L'unité de commande électrique à microprocesseur peut être connectée à l'automate programmable industriel (API) du client qui contrôle l'ensemble du processus de fabrication. 

Des normes parfaitement respectées

Le transporteur piFLOW®p pour les poudres et le vrac est conçu pour respecter les exigences les plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité d'exploitation en vigueur dans les secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires.  Constitués de matériaux conformes aux directives de la FDA américaine et au règlement européen 1935/2004, les transporteurs Piab peuvent transférer en toute sécurité de grandes quantités de poudres/vrac, et leur technologie avancée permet de garantir un transport sans ségrégation.  Afin d'optimiser la sécurité des opérateurs, le piFLOW®p est disponible en versions ATEX poussières et gaz, dans lesquelles toutes les pièces en plastique ou en caoutchouc, ainsi que les filtres et les joints d'étanchéité, sont en matériaux antistatiques.

Curieux de notre système de transport pneumatique?

Suivez-nous

Contactez-nous