Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

pisoftgrip 50-2

Piab agrandit une fois encore la famille pi-SOFTGRIP® avec un nouveau préhenseur à pincement, développé pour l’automatisation de l’industrie agroalimentaire et du chocolat.

Date 01/12/2020

Piab agrandit une fois encore la famille pi-SOFTGRIP® avec un nouveau préhenseur à pincement, développé pour l’automatisation de l’industrie agroalimentaire et du chocolat. Le préhenseur par le vide souple est capable de saisir des objets de forme allongée, délicats et légers, aux formes imparfaites et/ou à la surface irrégulière.

Le piSOFTGRIP® est pourvu de deux doigts de préhension et d’une chambre de vide hermétique, le tout réalisé en une seule pièce, pour un produit simple et robuste. Le produit est insensible à la poussière, et la force de préhension est facilement ajustée et contrôlée par le niveau de vide appliqué. Le préhenseur peut facilement être placé en rang (mode multiple) afin de prendre en charge les objets longs.

Agréé contact alimentaire
Le piSOFTGRIP® est fabriqué en silicone, approuvé pour le contact direct avec les aliments (conformément aux réglementations FDA 21 CFR et EU 1935/2004). Le préhenseur alimentaire détectable permet à l’industrie agroalimentaire et du chocolat d’étendre sa manutention automatisée à une plus grande variété de produits.
Les aliments/chocolats délicats peuvent être manipulés sans risque d’être abîmés par écrasement. Les options de fixation lavables à l’eau et la chambre de vide hermétique facilitent le nettoyage et le fonctionnement, même dans des conditions difficiles.

Facile à utiliser, contrôler et nettoyer
Le préhenseur par le vide souple est aussi facile à contrôler et à installer qu’une ventouse. Vous pouvez aussi l’utiliser dans des applications en multimode, en plaçant plusieurs piSOFTGRIP® 50-2 en rang ou d’autres structures de grille, permettant ainsi de prendre en charge toutes les prises souhaitées. Le piSOFTGRIP® 50-2 utilise les mêmes fixations que les ventouses piGRIP® de Piab.

La fixation en acier inoxydable en option propose une disposition de lavage afin de faciliter le nettoyage (ce préhenseur possède les mêmes interfaces que le piSOFTGRIP® 50-3). De par sa conception intuitive et conviviale, le piSOFTGRIP® s’intègre facilement aux procédures automatisées, contribuant ainsi à assurer la qualité des produits et à améliorer la productivité générale.

Excellente solution de préhension pour des objets de forme allongée, petits et délicats
Le piSOFTGRIP® 50-2 est une solution excellente et rentable pour les objets délicats et difficiles à saisir. La force de préhension est contrôlée en réglant simplement le niveau de vide. Le nouveau préhenseur souple peut saisir des objets d’une largeur allant jusqu’à 50 mm.

 

piSOFTGRIP® 50-2 - Broschüre

Suivez-nous

Contactez-nous