Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Date 01/09/2020
Piab est fier de présenter un tout nouveau petit préhenseur souple piSOFTGRIP®, développé tout particulièrement pour l’industrie agroalimentaire et entres autres du chocolat.
Ce préhenseur par le vide souple est capable de saisir des objets délicats et légers, aux formes imparfaites et/ou à la surface irrégulière.
Le piSOFTGRIP® est pourvu de trois doigts de préhension et d'une chambre de vide hermétique, le tout réalisé en une seule pièce, pour un produit simple et robuste. Le produit est insensible à la poussière, et la force de préhension est facilement ajustée et contrôlée par le niveau de vide appliqué.
Agréé contact alimentaire
Le piSOFTGRIP® est fabriqué en silicone détectable, approuvé pour le contact direct avec les aliments (conformément aux réglementations FDA 21 CFR et EU 1935/2004). Le préhenseur en silicone alimentaire permet à l’industrie agroalimentaire et entres autres du chocolat d’étendre sa manutention automatisée à une plus grande variété de produits. Les aliments délicats et les chocolats peuvent être manipulés sans risque d'être abîmés par écrasement. Les options de fixation lavable à l’eau et la chambre de vide hermétique facilitent le nettoyage et le fonctionnement dans des conditions difficiles.
Facile à utiliser, contrôler et nettoyer
Le préhenseur par le vide souple est aussi facile à contrôler et à installer qu’une ventouse. Vous pouvez aussi l’utiliser facilement dans des applications en multimode, en plaçant plusieurs piSOFTGRIP® en rang ou d’autres structures de grille, permettant ainsi de prendre en charge toutes les prises souhaitées. Il utilise les mêmes fixations que les ventouses piGRIP® de Piab. Une fixation en acier inoxydable optionnelle offre une prédisposition au lavage afin de faciliter le nettoyage. De par sa conception intuitive et conviviale, le piSOFTGRIP® s’intègre facilement aux procédures automatisées, où il contribue à assurer la qualité des produits et à améliorer la productivité générale.
Excellente solution de préhension pour des objets petits et délicats
Le piSOFTGRIP® est une solution excellente et rentable pour les objets délicats et difficiles à saisir. La force de préhension peut être facilement contrôlée en réglant simplement le niveau de vide. Le nouveau préhenseur souple peut saisir des objets d'un diamètre allant jusqu'à 30 mm.