Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

compact10e

Piab ajoute le COMPACT10E au programme des pompes compactes

Date 02/11/2020

Le programme des pompes compactes Piab s’agrandit avec un nouveau produit, le COMPACT10E, afin de compléter le programme des petites pompes de 10 mm.

Piab a développé le COMPACT10E afin de répondre à la demande d’une solution de vide simple, qui augmente également la productivité grâce à son application de prise-et-dépose rapide

Le COMPACT10E a été conçu avec des options de configuration limitées, permettant un prix de marché compétitif sans pour autant compromettre la qualité ou la performance d’aspiration.

Les options de configuration du COMPACT10E comprennent :

  • Avec ou sans mesure du vide
  • Un choix entre deux diamètres de raccords instantanés pour l’air comprimé et le vide
  • Le COMPACT10E peut être configuré avec deux cartouches micro COAX® différentes
    • Ti - pour un débit de vide élevé
    • Xi - pour un niveau de vide élevé.

Le COMPACT10E est empilable jusqu’à 8 unités dans un collecteur, avec un raccord d’air comprimé commun. Le collecteur peut être configuré avec un silencieux ou un échappement communs, adaptés aux applications de salles blanches.

L’objectif principal du COMPACT10E est une application de pick-and-place rapide que l’on retrouve dans plusieurs industries clés, telles que :

L’électronique et le semi-conducteur :

  • Le ramassage et le tri ou les tests/inspections
  • L’équipement de placement des composants : Machines rapides (jusqu’à 50 ms/cycle), TMS (Technique de Montage en Surface).
  • Assemblage électronique grand public, électronique pour le secteur automobile, etc.

Les petites applications robotisées :

  • Assemblage de petites pièces, par exemple les écrans et coques d’appareils mobiles
  • Plastique (moulage par injection), démoulage de pièces
  • Biens de consommation, petits articles, ampoules, batteries, cartes de crédit, brosses à dents, tétines, etc.

Les emballages pharmaceutiques et cosmétiques :

  • Chargement par le haut (cartons dans une caisse)
  • Formage de cartons

 

 

Suivez-nous

Contactez-nous