Piab ventouses en Silicone alimentaire

Nouvelles ventouses en Silicone alimentaire - agréées FDA et EU

Date 20/05/2013

Piab change la couleur de ses ventouses FDA en Silicone du rouge au translucide. Elles se différencieront plus facilement des autres ventouses du marché. Le matériau ne contient plus de pigments de couleur, est approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) et répond aux directives européennes EU 1935/2004.

La gamme des ventouses en silicone translucide couvre les tailles allant de quelques mm jusqu'à 150 mm ainsi que les modèles de ventouses plates, profondes, universelles, à soufflet et à multi-soufflets.

Les ventouses sont parfaitement adaptées à l'industrie agroalimentaire, y compris pour une utilisation avec contact alimentaire direct. La matière est souple est adaptable tout en étant résistante avec une grande durée de vie, possède une excellente mémoire élastique, et est performante à la fois à basses et hautes températures.

Catalogue en ligne

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous