Piab compensateurs de niveaux

Nouveaux compensateurs de niveaux

Date 18/01/2011

Les nouveaux compensateurs de niveaux permettent d'augmenter les cadences de production tout en réduisant les risques d'endommager pendant leur manutention les produits fragiles présentant des variations de hauteurs.

Le programme comprend 16 différents compensateurs (pistons à ressort) classés en quatre catégories de tailles : M5, G1/8”, G1/4” et G3/8”. Chaque catégorie comprend des versions avec des raccordements côté ventouse en mâle ou en femelle, et deux choix de longeurs de course - donc 16 nouveaux modèles au total.

Les compensateurs de niveaux peuvent être utilisés dans plusieurs cas de figure :

  • Ils permettent de compenser des différences de hauteurs de l'objet à manipuler.
  • Ils permettent de positionner sans heurt la ventouse sur des objets fragiles pour éviter de les endommager.
  • Ils évitent un réglage minutieux de la hauteur de la ventouse au dessus de l'objet.
  • Le compensateur permet aussi d'amortir certains chocs ou certaines vibrations pour préserver les autres composants/éléments montés sur l'outil de préhension.

Pour plus de possibilités d'utilisation, la série LC est compatible avec la plupart des inserts de fixation Piab, y compris ceux  des ventouses modulaires piGRIP®. Les compensateurs LC disposent également d'un dispositif anti-rotation pour permettre le montage de ventouses indifféremment rondes ou oblongues.

Communiqué de presse
Fiche technique 

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous