Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Pièce de transition pour presse à comprimés

Modules de transporteurs pneumatiques pour presses à comprimés

Date 29/09/2014

Module de transition adapté aux presses à comprimés, utilisées par les entreprises pharmaceutiques pour comprimer les grains en cachets compacts de taille et de poids uniformes. Grâce à un signal provenant du système de contrôle de la comprimeuse, le transporteur pneumatique Piab remplit le module de transition de la presse jusqu'au détecteur de niveau. Quand le niveau est atteint, le détecteur est activé, et le transporteur arrête le remplissage, puis le processus recommence.

Avantages utilisateurs 

  • Montage direct sur les comprimeuses équipées d'une interface Mueller, d'une interface S/D 170, d'une interface Ø165.8mm ou d'une interface Ø244mm.
  • Conformité FDA, le filtre 0,5µm retient les poudres dans le système de transport.
  • La sonde capacitive de niveau empêche les trop-pleins et les arrêts de production. 

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous