piSECURE

Le piSECURE sécurise le vide en cas de défaillance du système

Date 18/12/2013

Le piSECURE est une pompe à vide décentralisée pour les applications étanches demandant une sécurité élevée en cas de défaillance de l'alimentation du système. La fonction de sécurité est assurée par un clapet anti-retour extra étanche séparé (clapet de sûreté).

Le piSECURE peut également être utilisé de façon avantageuse sur des applications de manutention robotisées d'objets à fortes valeurs ajoutées, pouvant entraîner des coûts élevés en cas de chutes de pièces causées par une panne d'alimentation, comme cela peut être le cas pour des pare-brise ou des pièces de carrosserie dans l'industrie de l'automobile.

Les applications où le piSECURE trouvera typiquement sa place sont celles rencontrées sur les appareils de levage ergonomique (manipulateurs) et les systèmes de ponts roulants (traverses) pour la manutention manuelle de plaques de verre, de métal ou autres surfaces étanches. Le piSECURE est un produit parfaitement adapté aux appareils de manutention par le vide devant respecter des normes de levage comme par exemple : (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.

Fiche technique
Manuel
Communiqué de presse 
Youtube video

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous