Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piGRIP®

Lancement piGRIP®

Date 04/05/2012

Emmenez la préhension dans une nouvelle ère

Polyvalence et productivité

Une ventouse configurable qui se monte sur  toutes les machines et qui peut être optimisée pour manutentionner la plupart des matériaux. Les différents types de lèvres de la piGRIP®, optimisées pour des produits variés, offrent un choix de souplesses/duretés qui conviennent le mieux pour assurer une étanchéité optimale. Associée à des soufflets très fermes, la piGRIP® est suffisamment stable pour supporter des accélérations et des vitesses de levage plus élevées que les ventouses traditionnelles.

Avec des ventouses traditionnelles en mono dureté, où lèvre et soufflets sont de même nature, un compromis est nécessaire entre adhérence et vitesse de la machine. Tout cela est terminé avec la piGRIP®, l’efficiente innovation en automatisme de Piab.

piGRIP® lèvre pour surfaces chaudes

La nouvelle lèvre pour surfaces chaudes supporte les hautes températures. Particulièrement bien adaptée à l'industrie du moulage par injection où il faut retirer les pièces encore très chaudes des moules avant de continuer la suite du process. Elle apporte l'avantage de pouvoir réduire les temps de cycle et, dans beaucoup de cas, de dépenser moins d'énergie pour refroidir le process.

Communiqué de presse - piGRIP® lèvre pour surfaces chaudes
Configurez votre piGRIP®
Poster

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous