Choisir votre langue

Fermer

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus


PR BX cups

Lancement des BX10P, BX15P et BX20P

Date 13/01/2011

Piab lance trois nouvelles ventouses dans la série des très populaires ventouses BX en DURAFLEX®. Avec le DURAFLEX®, un matériau en polyuréthane rigide et résistant à l'usure, Piab offre une propriété unique de double-dureté à des ventouses. Le matériau combine un soufflet rigide et stable avec une lèvre extrêmement étanche tendre et souple, qui convient parfaitement aux applications présentant des risques de micro-fuites, par exemple dans les situations où la ventouse ne peut épouser parfaitement la forme de l'objet à saisir. Avec la série des BX en DURAFLEX®, les produits comme des boîtes en carton, du bois ou du plastique texturé, peuvent être manutentionnés plus efficacement qu'avec des ventouses traditionnelles.

Avec ces trois nouveaux modèles, Piab complète sa gamme des ventouses BX qui compte maintenant 8 tailles allant du diamètre 10 mm au diamètre 110 mm. Les trois nouvelles plus petites ventouses BX ont été développées pour faire bénéficier les utilisateurs recherchant des ventouses de petites tailles, des avantages techniques des ventouses BX en DURAFLEX®.

Toutes les ventouses BX sont disponibles en deux versions, une en simple dureté entièrement verte, et l'autre en double-dureté avec un soufflet vert et une lèvre plus souple de couleur jaune.

Avec les ventouses BX, les utilisateurs peuvent augmenter leur productivité et réduire leur consommation d'énergie:

  • Plus grande fiabilité de production – Avec des propriétés d'étanchéité nettement supérieures aux ventouses traditionnelles, les arrêts machines causés par des pièces qui tombent sont réduits. Une bonne étanchéité est cruciale sur des surfaces irrégulières, texturées ou plissées. La mémoire élastique du matériau DURAFLEX® est excellente et est une caractéristique très utile pour améliorer la fiabilité dans les applications où une ventouse "morte" peut provoquer la chute des objets.
  • Consommation d'énergie plus faible - Les propriétés d'étanchéité supérieures permettent d'utiliser des pompes à vide moins puissantes qui consomment mois d'énergie.
  • Augmentation des cadences - Avec des propriétés d'étanchéité supérieures, les machines peuvent tourner à de plus grandes vitesses.
  • Plus grande flexibilité - Les ventouses BX épousent plus facilement la forme des objets et peuvent être utilisées dans un plus grand nombre d'applications.
  • Longévité accrue - The matériau PU est durable avec une résistance à l'usure inégalable.

Les petites ventouses  BX, tout comme les autres membres de la famille BX, s'adressent en premier lieu aux marchés où on a besoin d'une meilleure étanchéité sur des surfaces poreuses et irrégulières comme le carton ondulé, les caisses, le bois etc. On trouve beaucoup d'applications dans l'industrie du conditionnement et des biens de consommation, sur les formeuses de cartons, la mise en caisses ou en boîtes, la palettisation et la dé-palettisation, les machines d'alimentation rotatives, etc. 

Communiqué de presse
Catalogue en ligne

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous