If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Le système de préhension Kenos® KVG60

Le système de préhension Kenos® KVG60 est maintenant disponible pour être configuré avec les ventouses Piab

Date 01/06/2020

Piab est fier de présenter KVG60C, le nouvel outil de configuration en ligne pour les préhenseurs Kenos® sur piab.com.

Avec ce nouvel outil de configuration, il est facile et rapide de concevoir numériquement un système de préhension KVG60 équipé de la génération de vide ainsi que des ventouses et des clapets de régulation de débit de Piab.

Choisissez parmi presque toutes les ventouses de Piab, définissez la longueur du préhenseur au millimètre et réglez l’espace (entraxe) entre les ventouses sur le préhenseur. 

Ainsi, les partenaires de distribution et/ou les clients (utilisateurs finaux, intégrateurs ou constructeurs de machines) obtiennent des informations techniques, des dessins, des téléchargements CAD et des informations de tarification immédiatement pour la solution de préhension dont ils ont besoin.  

Description

  • Profilé KVG60 avec éjecteurs à vide Si32-3 ou connexion pour pompes à vide avec une capacité de débit élevée. La longueur du profilé peut être définie au millimètre. 
  • Ventouses Piab, choisissez parmi presque tout le programme. Le client définit le nombre de ventouses et la distance entre elles.
    REMARQUE : il ne peut y avoir qu’une seule rangée de ventouses le long du préhenseur et les ventouses doivent être de la même marque et du même modèle.
    • L’outil de configuration garantira que le produit est correctement configuré en désélectionnant les options pour les ventouses de grande taille en raison de l’entraxe sélectionné, du nombre de ventouses et de la longueur totale du produit.
  • La technologie de contrôle du débit peut être sélectionnée pour chaque ventouse individuellement. Des limiteurs peuvent être ajoutés pour les matériaux scellés, ainsi que les clapets de détection piSAVE® sense lors de la manipulation d’objets poreux/à fuites.   

Application cible  

  • Chargement par le haut, par exemple chargement de plusieurs objets identiques dans des boîtes en carton ou des bacs sur les lignes d’emballage dans l’industrie de fabrication rapide des produits de consommation. 
  • Déchargement de plusieurs objets en même temps depuis des boîtes ou des bacs. 
  • Tri des objets du point A au point B sur les lignes d’emballage.
  • Lignes de palettisation/dépalettisation de boîtes/objets plus petits.

 

 

Suivez-nous

Contactez-nous