Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Cannes d'aspiration

Extension de la gamme des cannes d'aspiration pour transporteurs pneumatiques

Date 03/11/2014

Les cannes d'aspiration facilitent le vidage des poudres ou des granulés contenus dans un fût, un baril, un tonneau, une trémie ou un sac. Elles sont pourvues d'une vanne à boisseau sphérique pour le réglage de l'apport en air et d'un arceau en fil d'acier à leur extrémité pour empêcher que le sac ne soit aspirer dans la canne.

A l'occasion de ce lancement, les diamètres D=38, 63 et 76 mm ont été rajoutés aux diamètres D=32 et 50 mm déjà existants.

Avantages utilisateurs

  • Un faible poids qui facilite son utilisation et une construction en acier inox 316 pour des opérations hygièniques.
  • Maximise la quantité de produit aspiré et réduit par conséquent les rebuts.
  • Le réglage de l'apport en air évite à la canalisation de se boucher et assure un écoulement régulier du produit.

Suivez-nous

Contactez-nous