Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piPREMIUM

Encore plus d'applications avec les piFLOW®p - maintenant avec des pompes plus puissantes

Date 20/01/2014

Les piPREMIUM 600-1600 représentent une extension de gamme dans la famille des précédentes pompes piPREMIUM, qui n'étaient alors proposées que dans des tailles de puissance de 100 à 400. Les cibles de cette extension de gamme sont les industries agroalimentaires et pharmaceutiques qui demandent des capacités plus élevées.

Tout comme les autres pompes piPREMIUM, ces pompes sont équipées de cartouches COAX®, qui constituent la façon la plus économique de produire du vide. Les pompes sont conçues pour permettre de procéder rapidement à des opérations de maintenance ou de remplacement, car elles ne sont raccordées au corps du transporteur pneumatique que par un collier Tri-Clamp. Le bloc de raccordements, avec toutes les connexions pneumatiques vers les organes externes, se démonte aisément au moyen de deux vis. Une fois la pompe libérée du transporteur, le module de cartouches COAX® peut ensuite être retiré facilement pour un nettoyage ou un échange standard. Le silencieux est intégré dans l'habillage de la pompe et l'orifice d'échappement est conçu pour y raccorder, si besoin, un tuyau pour déporter l'évacuation de l'air.

Fiche technique piPREMIUM 600 & 800
Transporteurs pneumatiques piFLOW®p
Communiqué de presse

Suivez-nous

Contactez-nous