Feedback

Choisir votre langue

Fermer

le transporteur pneumatique piFLOW®fc

Présentation du convoyeur à vide milieu de gamme piFLOW®fc

Date 02/03/2020

Que ce soit des chocolats, des biscuits, des chips ou bien du café, mais aussi certains produits chimiques - le transporteur pneumatique piFLOW®fc peut tout prendre en charge.

Parfait pour le transport sous vide des aliments, mais aussi des produits chimiques qui ne nécessitent pas l'utilisation d'acier inoxydable entièrement résistant aux acides, le nouveau piFLOW®fc de Piab est un convoyeur à vide robuste de première qualité.

Utilisant la même conception que les convoyeurs piFLOW®p et piFLOW®t de la gamme premium, mais en acier inoxydable électropoli (ASTM 304) plutôt que résistante aux acides (ASTM 316L), le piFLOW®fc est idéal pour, par exemple, les fabricants de confiserie et produits de boulangerie, collations, thé et café, aliments pour animaux de compagnie, détergents nutraceutiques et piles.

Comme tous les convoyeurs de Piab, le piFLOW®fc offre une unité entièrement confinée qui permet de transporter des poudres toxiques et allergènes sans que les opérateurs et le milieu de travail environnant ne soient exposés à des matières dangereuses.

La technologie unique COAX® de Piab, utilisée sur toute la gamme de convoyeurs piFLOW®, garantit une création du vide de la manière la plus énergétique et la plus rentable possible, et que ce dernier n'est utilisé que lorsque la pompe est en fonctionnement.

Le nettoyage automatique du filtre et une conception hygiénique globale font que le piFLOW®fc est facile à nettoyer et ne nécessite qu'un entretien minimal. Ce transporteur est égalemment conforme aux exigences de contact selon la FDA, CE n° 1935/2004 et CE n° 10/2011.

Disponible dans une large gamme de capacités allant de 3 à 33 litres par cycle de convoyage et jusqu'à 8 tonnes par heure, il offre un débit élevé avec un faible encombrement au sol.

 

Suivez-nous

Contactez-nous