If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piCOBOT® fanuc

Le piCOBOT® est maintenant disponible avec une configuration plug and play pour les robots Fanuc CR4 / CR7

Date 01/06/2020

À partir du 1er juin, le piCOBOT® sera disponible avec une configuration prête à l’emploi pour les robots Fanuc CR4/CR7.

Grâce à l’outil de configuration en ligne convivial, les clients de Piab pourront maintenant avoir le piCOBOT® spécifique aux robots Fanuc CR4 et CR7. L’ensemble prêt à l’emploi spécifique aux robots Fanuc CR4 et CR7 comprend une mémoire USB avec le logiciel de fichiers CF, l’interface mécanique, le câble spécifique et le tuyau d’air comprimé.

En proposant des extensions prêtes à l’emploi pour les cobots, piCOBOT® garantit une interaction humain-robot sans risque et efficace. Doté de la technologie d’aspiration COAX® propriétaire et hautement efficace de Piab, le piCOBOT® est également équipé d’une pompe à vide et d’une unité de préhension avec des ventouses. La vaste gamme de ventouses de Piab permet aux clients de personnaliser leurs propres solutions.

 

 

 

Suivez-nous

Contactez-nous