Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Le transporteur pneumatique piFLOW®p SMART

Le champion du changement !

Date 04/06/2019

Améliorez le temps de changement entre les différents matériaux d’une heure à 10 minutes avec le piFLOW®p SMART pour un résultat six fois plus rapide !

Gagnez du temps et augmentez votre productivité avec le nouveau convoyeur à vide piFLOW®p SMART de Piab. Six fois plus rapide pour passer d'un matériau à un autre, comparé à un convoyeur à vide classique. Le piFLOW®p SMART est principalement destiné aux industries qui traitent de nombreux matériaux différents et pour lesquelles des modifications fréquentes sont nécessaires.

À chaque nouveau cycle de transport, le piFLOW®p SMART prouve son efficacité en apprenant à ajuster automatiquement le processus en configurant et en optimisant un débit sans faille.

Le piFLOW®p SMART est le convoyeur ultime pour les industries qui traitent de nombreux matériaux différents. Le basculement permettra d'économiser du temps et de l'argent.  

Ce dernier est principalement destiné aux secteurs pharmaceutiques et de l’agroalimentaire et se présente comme est un véritable promoteur de la performance et de la productivité!

Voyez par vous-même ! Découvrez le piFLOW®p SMART pour la première fois à l'Expo Pack Mexico de Guadalajara, les 11 et 13 juin 2019 .

 

Informations complémentaires

Milan Bratt, Product Manager Vacuum Conveying

Tel: +46 (0) 8 630 25 00

 

Suivez-nous

Contactez-nous