Manutention sûre des sacs

Garder une prise sur les sacs

Un sachet de bonbons par terre dans la zone d'emballage de l'usine. Ou bien encore un sac de petits pois surgelés qui a perdu sa forme carré d’origine pour ne devenir qu’un vulgaire emballage plastique sans forme, avec en prime une horrible marque d'aspiration conique. Voilà le genre de problèmes auxquels les industriels sont confrontés lorsqu'ils souhaitent utiliser un système automatisé par aspiration pour manutentionner des sacs, et peu importe si ceux-ci contiennent des bonbons, des petits pois ou autre chose de totalement différent.

Traditionnellement, les systèmes de manutention de sacs par aspiration ont été empreints par tant de problèmes au point qu'il est devenu presque impossible de les utiliser. Obtenir l’aspiration adéquate pour réaliser cette tâche est réellement une question d’équilibre délicate.

Cependant, une nouvelle technologie innovante est maintenant disponible,
et permet aux systèmes automatisés de manutention de sacs de fonctionner de façon sûre, fiable et efficace.

Ce livre blanc vous donnera quelques conseils auxquels il faut porter attention.

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous