Ventouses et éjecteurs Value Line®

Assurer une bonne aspiration avec des produits de la Value Line®

Est-il possible de concevoir un bon système automatisé de préhension par aspiration fiable pour des applications industrielles de base, avec des pièces standard pas chères ? Oui, à condition de prendre les pièces chez un fabricant fiable et réputé offrant des produits de qualité avec une capacité de production extensible.

Aucune personne sensée ne prendrait un gros marteau pour casser une noisette ou paierait un professeur en classes préparatoires des grandes écoles pour enseigner à des enfants de 4 ans. Les deux sont évidemment de très loin surqualifiés et coûteraient trop chers pour accomplir la tâche demandée. Ça peut être également vrai pour la technologie de pointe : Des opérations de base peuvent être réalisées avec des outils moins complexes et moins coûteux et ne justifient tout simplement pas l’emploi de solutions high-tech et sophistiquées.

Téléchargez notre livre blanc pour en savoir davantage :

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous