Header image
Conveyor picture

Une nouvelle façon de transférer des comprimés en douceur !

Piab lance le piFLOW®t, un nouveau système de transport par aspiration spécialement optimisé pour les industries pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires. Il intègre de nombreuses fonctions ingénieuses qui permettent de transporter facilement des comprimés tout en minimisant les dommages sur le produit !

Le piFLOW®t est compact, extrêmement modulaire, facile à nettoyer, efficace énergétiquement, et est conforme aux applications FDA.

Background pipes
Tablet
Pipe loop
Background pipes

Adaptateur d'entrée piFLOW®t !

Les comprimés sont délicatement guidés à l'intérieur du transporteur par un clapet de guidage, qui permet une transition en douceur entre la canalisation et le module d'entrée du transporteur.

Le clapet guide les comprimés selon une direction tangentielle par rapport aux parois du transporteur, ce qui leur permet de descendre en spirale et de décélérer au fur et à mesure.

L'entrée est conçue de manière à ne présenter aucune aspérité dans le sens du flux, permettant au produit de passer librement sans risque d'être endommagé.

Plus

piPUMP
Pipe end
Piab logo

Our mission is to increase productivity for industrial customers and provide energy saving solutions by promoting our superior technology universally.