Piab intensifie l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire en proposant un nouveau préhenseur souple à air comprimé

Piab a le plaisir de présenter le piSOFTGRIP®, nouvel outil de préhension souple spécialement développé pour l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire. Ce préhenseur par le vide souple est capable de saisir des objets délicats et légers, aux formes imparfaites et/ou à la surface irrégulière. Le bin-picking (dévracage) de petits objets de forme irrégulière tels que des jouets, est une autre application potentielle.

Lire la suite

Video poster

Télécharger la brochure

Cliquez ici

 

 

Un produit unique en son genre!

Fabriqué en silicone détectable approuvé pour le contact direct avec les aliments (conformément aux réglementations FDA 21 CFR et EU 1935/2004), le préhenseur par le vide piSOFTGRIP® est le premier du genre.

 

 

Solution de préhension idéale pour les objets sensibles et délicats

La force de préhension peut être facilement contrôlée en ajustant simplement le niveau de vide. Le préhenseur souple peut saisir des objets d’un diamètre allant jusqu’à 50 mm. Des modèles plus grands seront commercialisés ultérieurement.

Facile à utiliser et à contrôler

Le préhenseur par le vide souple est aussi facile à piloter et à installer qu’une ventouse, et utilise les mêmes fixations que les célèbres ventouses piGRIP® de Piab. En option, une fixation en acier inoxydable est prévue pour permettre un lavage à l’eau et faciliter ainsi le nettoyage.

  • Préhenseur souple par le vide de conception simple et robuste
  • Solution économique pour les objets sensibles et délicats
  • Conception intuitive et conviviale
  • Aussi facile à piloter et à installer qu’une ventouse
  • Le produit est détectable et adapté au contact alimentaire
Lire la suite

Renforcer l'automatisation de l'industrie alimentaire en toute sécurité, avec douceur et simplicité

La dernière tendance dans l'industrie alimentaire est un mouvement vers l'automatisation de la manipulation directe des aliments. La manipulation automatisée des aliments est associée à une réglementation stricte. Lorsqu'il s'agit de produits alimentaires non protégés et / ou de matières premières manipulées dans des systèmes automatisés, les défis sont encore plus grands.

Alors, que doivent garder à l'esprit les fabricants de produits alimentaires lorsqu'ils investissent dans de nouveaux équipements pour la manipulation automatisée des aliments, en particulier si ce qu'ils veulent gérer est fragile et non protégé? Nous avons mis en place une liste de contrôle pratique.

Obtenir le livre blanc