Champion du changement

Intégrant la technologie du Machine Learning (apprentissage automatique), le nouveau système piFLOW®p SMART unique fait entrer le transport pneumatique dans une nouvelle dimension. Permettant des changements jusqu’à six fois plus rapides, le transporteur pneumatique piFLOW®p SMART de Piab, permet aux utilisateurs de gagner du temps lors des changements de matériaux et d’augmenter ainsi la productivité de leurs opérations. Un changement qui nécessiterait une heure avec un transporteur pneumatique classique sera effectué en 10 minutes seulement avec le nouveau transporteur pneumatique unique de la marque.

Lire la suite

Video poster

Télécharger la brochure

Cliquez ici

Optimisation des lots

La combinaison d’un logiciel intelligent, de la technologie de capteurs et de l’unité de transport d’air permet d’utiliser intégralement le volume de remplissage des conteneurs et d’optimiser le débit des matériaux. Le réglage adéquat du temps de vidange et/ou les réajustements liés aux facteurs environnementaux tels que l’humidité et la température ne reposent plus sur les compétences et l’expérience des opérateurs. Cela permet aux transformateurs de toujours tirer le meilleur profit de leurs lots, qu’ils soient petits ou plus importants.

Fluidité du processus

Le réglage automatique continu permet d’exécuter les processus de la manière la plus fluide possible. Outre des changements plus rapides, il permet de réaliser des gains de temps et d’argent. Le transporteur intelligent piFLOW®p SMART fonctionne toujours à la bonne vitesse pour s’adapter parfaitement aux applications spécifiques.

Facilité de prise en main et d’utilisation

Avec son écran de commandes tactile intuitif, le piFLOW®p SMART est facile à installer et à utiliser. Ses fonctionnalités telles que les fonctions d’anti-blocage et de nettoyage des capteurs par jet d’air offrent un système ne nécessitant que très peu d’entretien.

Développer la productivité

Des fonctionnalités supplémentaires telles que la capacité d’enregistrer les paramètres des matériaux, permettent d’améliorer encore les performances et la productivité. En garantissant un flux sans erreur dans chaque cycle de transport quelles que soient les quantités ou le nombre d’ingrédients utilisés dans ces recettes, ou même le nombre de recettes, le piFLOW®p SMART est l’outil idéal pour développer les performances.

Lire la suite

Comment faire pour rendre un humble transporteur pneumatique plus intelligent ?

Les entreprises productives s’appuient sur des systèmes intelligents à la pointe de la technologie pour renforcer leur capacité de traitement. Le transport par le vide joue un rôle essentiel dans les chaînes de production des fabricants, et plus particulièrement dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique. Alors, comment faire pour rendre un humble transporteur pneumatique plus intelligent ? La réponse la plus simple est : en lui donnant un cerveau et des sens !

Obtenir le livre blanc