Le tout nouveau booster de productivité de Piab

Piab est fière de présenter le piCOBOT®, une main de préhension (EOAT) par aspiration particulièrement bien équipée et conçue spécifiquement pour le marché des cobots. Fonctionnant sur la technologie du vide qui a fait la renommée de la marque par des gains d’efficacité, de productivité et un environnement de travail de meilleure qualité, le piCOBOT® propose des interfaçages plug-and-play normalisés utilisables avec la dernière génération de robots collaboratifs, également appelés «cobots».

Lire La Suite

Video poster

Télécharger la brochure

Cliquez ici

Automatisation des processus de kitting

Le préhenseur est réglable et, associé au clapet de détection d’objet piSAVE® sense, apporte toute la flexibilité souhaitée pour les processus de kitting. Le piCOBOT® peut, à chaque prise, saisir un ou deux objets de formes ou de structures différentes.

Large gamme d'applications

Grâce aux cartouches COAX® multi-étagées, la capacité d'aspiration du piCOBOT® est exceptionnelle. Il peut saisir n’importe quel objet, ayant une surface très poreuse ou étanche, jusqu'à un poids de 7 kg. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu’un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter les cadences sans perdre en fiabilité tout en réduisant la consommation d'énergie.

Prêt à l’emploi

 

Les interfaces techniques et électriques sont parfaitement adaptées aux robots UR, ce qui en fait un outil vraiment pratique pour l'utilisateur. L'URCap facilite l'installation, les réglages et la programmation. Le piCOBOT® s'adapte automatiquement à chaque application grâce à son intelligence embarquée.

 
 

Préhenseur par aspiration piCOBOT®

Certifié Universal Robots, le piCOBOT® est un éjecteur à vide avec des commandes intégrées, des témoins lumineux très visibles, et un grand afficheur convivial. Il se monte directement sur le bras d'un robot UR (ISO-9409-1-50-M6). En alternative au montage d'une ventouse directement sur l'interface taraudée du piCOBOT®, un préhenseur haut de gamme réglable avec deux ventouses peut être fixé à l'unité piCOBOT®. Il est équipé d’un logiciel plug-in (URCaps) pour le terminal de programmation à main (teach pendant) qui le rend très facile à installer, à configurer et à démarrer.

Lire La Suite

 
 

Préhenseur ajustable

Prévu pour être monté à l’extrémité du bras d’un cobot, le piCOBOT® se combine avec des préhenseurs flexibles et ajustables pouvant être équipés de ventouses de différents types. D'une largeur allant de 97 à 142 mm et avec une inclinaison possible de +/- 15 degrés, les ventouses peuvent se positionner de façon optimale. Une fois montées sur les préhenseurs, nos ventouses agissent comme de véritables mains pour le cobot.

 
 
 
 
 
 

Bien choisir son préhenseur par le vide pour robot collaboratif

Les robots collaboratifs plug-and-play sont véritablement le parfait chaînon entre les opérations de montage ou de manutention manuelles et les processus plus automatisés. Il reste maintenant à bien choisir un modèle offrant sécurité et performances de préhension.

OBTENIR LE LIVRE BLANC