Utilisez des transporteurs pneumatiques pour vos applications de récupération

Le transport pneumatique est une solution rapide, efficace et pratique qui permet de minimiser les rebuts et d'optimiser la productivité des applications de récupération. Découvrez comment, quand et pourquoi les transporteurs pneumatiques peuvent vous aider à réduire vos pertes !

Obtenir le livre blanc

Télécharger la brochure Industrie Agroalimentaire

Cliquez ici

Les transporteurs pneumatiques Piab assurent le flux des aliments

Qu'il s'agisse de produits de boulangerie, de confiseries, d'aliments instantanés, d'additifs alimentaires ou de nutraceutiques, les transporteurs pneumatiques piFLOW® répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire mondiale. Grâce à un transport confiné et quasi silencieux, à leur certification ATEX, à leur conformité aux réglementations FDA et EU 1935/2004, et au respect des Bonnes Pratiques de Fabrication actuelles, les transporteurs assurent un environnement de travail sûr et une productivité élevée sans aucun problème.

En savoir plus

Wrigley Pologne constate une réduction de la consommation d'énergie, du temps de maintenance et de nettoyage



Logo Wrigley

Contexte

Wrigley est un nom très connu dans l'industrie des produits de consommation au travers de ses nombreuses variétés de chewing-gums et de bonbons. Wrigley Pologne a récemment décidé de suivre l'évolution de l'entreprise vers l'automatisation en simplifiant son procédé de transport afin de réduire le temps d'indisponibilité.

Résultats

Une fois le système de Piab mis en place, le temps d'indisponibilité lors de la fabrication des pastilles à la menthe et des chewing-gums s'en trouve réduit grâce à la grande facilité de nettoyage du transporteur pneumatique et des filtres. Depuis l'installation des transporteurs, Wrigley Pologne a diminué le temps de nettoyage d'environ 70% tout en limitant l'entretien au remplacement périodique des filtres. Wrigley a également indiqué que le système précédent coûtait à l'entreprise deux fois plus cher que la solution Piab pour la même capacité et qu'il était beaucoup moins fiable. Les nouveaux transporteurs sont également plus efficaces, leur conception améliorant le flux assisté par dépression de 25% sans impact sur la consommation d'énergie.

En savoir plus

Produits de boulangerie

L'application la plus courante du transport pneumatique est le transfert de différentes variétés de sucre, sel, farine ou produits similaires via des tamiseurs pour alimenter des mélangeurs et des malaxeurs.

Nutraceutique

Les applications les plus communes sont l'alimentation des machines d'emballage en produits finis (généralement des poudres protéinées) et des presses à comprimés, ainsi que l'alimentation de machines de remplissage de gélules en mélanges de poudres et de malaxeurs/mélangeurs avec divers ingrédients.

Aliments instantanés

Le transport pneumatique, fortement utilisé dans cette industrie, sert souvent à alimenter des équipements de dosage, un tamiseur ou un mélangeur/malaxeur. Il est également utilisé pour alimenter les machines d'emballage et récupérer les produits en sortie d'autres machines.




Additifs alimentaires

Le transport pneumatique, fortement utilisé dans cette industrie, sert souvent à alimenter des équipements de dosage, un tamis ou un mélangeur/malaxeur. Il est également utilisé pour alimenter les machines d'emballage et récupérer les produits en sortie d'autres machines.

Confiseries et bonbons

Le transport pneumatique sert à alimenter des équipements de dosage, un tamiseur ou un mélangeur/malaxeur. Il est également utilisé pour alimenter les machines d'emballage et récupérer les produits en sortie d'autres machines. Pour les produits finis fragiles, le transport est combiné à la fois à une méthode de transport spéciale et à une famille de transporteurs optimisés pour les composants fragiles.

Video poster

piFLOW®t

Le piFLOW®t, est un nouveau système de transport par aspiration spécialement optimisé pour les industries pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires. Il intègre de nombreuses fonctions ingénieuses qui permettent de transporter facilement des comprimés tout en minimisant les dommages sur le produit !

En savoir plus

piFLOW®p

Il s'agit d'un transporteur à privilégier lorsqu'une technologie haut de gamme est nécessaire, comme dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Ce choix prend également tout son sens lorsqu'un débit élevé est nécessaire dans un encombrement réduit. Les capacités de transfert du piFLOW®p sont très importantes, avec des batchs allant de 2 litres à 56 litres.

En savoir plus

piFLOW®f

Le transporteur piFLOW®f est largement utilisé dans les secteurs où une qualité alimentaire est exigée. Ce transporteur est souvent utilisé comme alternative aux convoyeurs mécaniques lorsqu'on ne souhaite aucun dégagement de poussières ni une maintenance élevée. Capacité jusqu'à 4 tonnes/h.

En savoir plus

Video poster