Transporteurs pneumatiques piFLOW® avec différents types de pompes

Trouver la pompe idéale pour le transport de vrac par aspiration

Date 01/03/2016

Quel type de pompe associer à un transporteur ? C'est la question que se posent tous les industriels. 

Historiquement, nous commercialisons et vendons des pompes uniquement à air comprimé. Nos transporteurs ont été spécifiquement conçus pour être associés à la technologie d'éjecteurs COAX®. La technologie COAX® est basée sur un procédé pneumatique fonctionnant à l'aide d'air comprimé. Un système de vide exploitant la technologie COAX® permet à ses utilisateurs de bénéficier d'un débit d'aspiration trois fois plus élevé que les systèmes conventionnels, tout en réduisant la consommation d'énergie. De plus, l'air comprimé génère moins de bruit et de chaleur qu'une pompe mécanique. Toutefois, même si on considère l'air comprimé comme la quatrième source d'énergie de l'industrie après l'eau, le gaz et l'électricité, certains industriels n'y ont pas accès directement. Contrairement aux trois autres sources d'énergie, l'air comprimé n'est pas distribué universellement aux usines au moyen de robinets, de tuyaux ou de câbles.

Forts de plus de 30 ans d'expérience dans le transport par le vide de poudres et de granulés de différents types et calibres, nous en sommes arrivés à la conclusion suivante : Pourquoi ne pas mettre notre expertise au service d'une clientèle plus large ? Notre expertise, c'est le transfert de poudres et de granulés depuis un point à un autre. Pourquoi donc ne pas laisser le client choisir le type de pompe à utiliser ? Ainsi, désireux de faire bénéficier à encore plus d'industriels des avantages des systèmes de transport piFLOW®, nous avons pris le parti de proposer une technologie de pompes très différente de notre cœur de métier.

Aujourd'hui, une technologie de pompe alternative, et finalement concurrentielle, existe pour les transporteurs piFLOW®.  Des pompes électromécaniques ont été sélectionnées avec soin pour garantir une performance équivalente à celle des pompes à vide pneumatiques Piab existantes

Le lancement des pompes à palettes comme alternative aux éjecteurs à vide pneumatiques dans les systèmes de transport piFLOW® nous permet d'être maintenant une source unique pour des utilisateurs cherchant un transporteur industriel, disposant ou non d'air comprimé. Et toute cette aventure visant à proposer notre expertise en matière de transfert de vrac à encore plus de clients qu'il n'était alors possible s'annonce passionnante. 

Si vous êtes intéressé et souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à  nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Fredrik Thuman
Development Manager
Tél. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous