En sélectionnant votre secteur d’activités, nous mettrons en avant le contenu et les actualités qui correspondent à vos centres d’intérêt, vous offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur sur notre site Web.
Mot de passe oublié ?
Pas de compte ?
Le vide sert à évacuer l'air emprisonné dans les divers interstices du moule pour obtenir un meilleur fini de la pièce moulée.
Avantages Piab
Le calibrage automatique fait partie des décisions décentralisées qui constituent les bases de l'Industrie 4.0. C'est un domaine sur lequel Piab s'est penché pour créer de nouvelles fonctions promouvant la production intelligente.
L'utilisation de réglages prédéfinis précis permet également d'ajuster en temps réel un ou plusieurs paramètres sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réinitialisation majeure de la totalité du système.
Les simulations sont conçues pour augmenter l'efficacité, par exemple, des pompes à vide. Les estimations montrent qu'une pompe qui serait 5 à 20% plus efficace permettrait un gain de productivité pouvant s'élever à 10%.
D'après les estimations, il sera possible d'obtenir une baisse de 1 à 20% de la quantité d'arrêts non prévus et/ou prévus. Ce qui se traduirait par une importante augmentation de la productivité.
L'adoption d'IO-Link est la clé, car elle garantit l'interopérabilité entre les différents appareils, quel que soit le standard technologique utilisé dans le système global.
L'IO-Link offre une plateforme pour une communication intégrée avec des capteurs et permet une vraie transparence de l'information. Par conséquent, la mise à disposition d'équipements intégrant la technologie IO-Link peut être considérée comme un engagement en faveur de l'interopérabilité et de la transparence de l'information.
Dans les systèmes de vide de grande taille, il existe des fonctions pouvant contribuer à une diminution de la consommation d'air allant jusqu'à 90% par cycle.
Créez votre compte GRATUIT et accédez au contenu complet: