Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Process du vide

Dégazage
Dégazage

Le vide est utilisé pour obtenir un dégazage efficace des huiles et autres liquides. La plus grande surface possible de liquide est exposée au vide. Avantages Piab Aucune maintenance nécessaire sur…

Mise sous vide et remplissage de liquides
Mise sous vide et remplissage de liquide

Lors de leur montage/assemblage final certains appareils/machines, comme les voitures et les réfrigérateurs, doivent être remplis avec des liquides avant de quitter l'usine de fabrication.

Évacuation de l'air des moules
Évacuation de l'air des moules

Le vide sert à évacuer l'air emprisonné dans les divers interstices du moule pour obtenir un meilleur fini de la pièce moulée. Avantages Piab Aucune maintenance sur la pompe à vide Piab Faible nive…

Évaporation/cristallisation
Évaporation/cristallisation

Le vide est utilisé pour descendre le point d'ébullition afin de pouvoir travailler à une température et à une pression optimisées pendant l'évaporation ou la cristallisation des liquides. Avantage…

Filtering of liquids
Filtrage des liquides

Le vide est utilisé pour augmenter la pression différentielle d'un matériau filtrant et obtenir une filtration plus efficace et plus rapide. Typiquement utilisé dans les applications pour séparer l…

Tests de fuites
Tests de fuites

De nombreuses pièces et systèmes doivent être étanches à l'air pour fonctionner correctement. Le vide est une méthode assez courante pour réaliser des tests de fuites. Lorsque le vide est appliqué,…

Séchage sous vide
Séchage sous vide

Extraction du liquide d'un matériau solide à l'aide du vide. Le séchage sous vide est souvent utilisé lorsque les produits peuvent être dégradés par la chaleur (ainsi l'oxydation des produits est..…

Le vide pour étalonner des instruments de mesure
Le vide pour étalonner des instruments de mesure

Le vide est utilisé pour simuler différentes pressions atmosphériques et différentes altitudes pour étalonnaer des instruments de mesure. Avantages Piab Aucune maintenance sur les pompes à vide Pia…

Formage par le vide
Formage par le vide

Lors du formage sous vide (thermoformage), la pression atmosphérique ambiante est utilisée pour former/presser des feuilles de plastique préchauffées sur un moule. L'air est évacué de façon rapide …

Laminage/entoilage sous vide
Laminage/entoilage sous vide

Au cours de la fabrication de produits laminés, comme les feuilles de placage de bois vernis ou le toilage de la coque en plastique d'un bateau, le vide sert à éliminer les bulles d'air et à augmen…

Suivez-nous

Contactez-nous