Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Palettisation

Palettisation & dépalettisation

La palettisation/dépalettisation est un processus de levage et de dépose de colis sur une palette. Il existe aujourd'hui un grand nombre de produits qui sont énormément utilisés en palettisation, comme par exemple des ventouses, des systèmes de préhension à large surface, ou des systèmes de manutention ergonomiques combinés à des pompes à vide. Les palettiseurs utilisent des pompes à vide, des ventouses et d'autres composants pneumatiques. Ces machines saisissent plusieurs cartons à la fois et les empilent ou les dépilent d'une palette. Aujourd'hui, parce qu'on demande de plus grandes vitesses, ce sont des robots qui sont souvent utilisés pour accomplir  ces tâches. Une autre application du vide pendant ce processus est le positionnement d'intercalaires entre les différentes couches d'emballages, qui a bien sûr des exigences différentes de la manutention de caisses en carton.

Configurez votre solution de palettisation

 

Avantages de Piab

  • Gamme de produits optimisés pour cette application, depuis les ventouses, jusqu'aux préhenseurs à vide, les pompes à vide ou les équipements de manutention ergonomiques.
  • Plus grande productivité grâce à la vitesse plus élevée des machines et par des ventouses aux lèvres larges et souples avec des soufflets  rigides qui procurent une meilleure stabilité et de plus grandes forces de levage.
  • Plus grande productivité avec nos équipements de manutention ergonomiques qui réduisent les accidents de travail en production et par conséquent les congés maladie et le taux de turnover du personnel avec une meilleure utilisation.
  • Plus grande flexibilité quand il s'agit de manutentionner des produits aux formes, aux dimensions et aux compacités différentes avec des préhenseurs à large surface.
  • Réduction de la consommation d'énergie avec la technologie COAX® des pompes à vide combinée à différents optimiseurs.
  • Prises rapides et sûres grâce à un débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab.
  • Plus grande productivité car aucune maintenance n'est nécessaire sur les pompes à vide Piab.

Suivez-nous

Contactez-nous