Etiquetage

Etiquetage

Les deux méthodes les plus communes de pose d'étiquettes par le vide sont le tamponnage et le soufflage. Les machines de tamponnage appliquent ponctuellement une légère pression sur les étiquettes. Une semelle de tamponnage est utilisée pour maintenir et poser l'étiquette sur l'emballage après le décollage de sa feuille support. Le vide maintient l'étiquette tandis que la semelle applique (tamponne) l'étiquette sur l'emballage. Le vide est ensuite cassé et la semelle est positionnée pour prendre l'étiquette suivante. L'étiquetage par soufflage est pratiquement similaire, puisque le vide maintient l'étiquette sur une semelle jusqu'a ce que l'emballage soit en position. Le vide est cassé et un jet d'air souffle l'étiquette sur la surface du produit. Ces machines peuvent fonctionnemer à des cadences très élevées.

Les avantages que procure Piab

  • Réduction de la consommation d'énergie avec la technologie COAX® 
  • Grip sûr et rapide grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab
  • Conception et matériaux des ventouses spécialement adaptés

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous