Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Carton

Carton

Les formeuses de caisses (boîtes en carton) sont conçues pour former des cartons et des caisses à partir de panneaux prédécoupés en carton ou en matière similaire. Le vide est largement utilisé pour manipuler les panneaux à différentes étapes du processus de production. Au départ, les cartons plats sont stockés en pile dans un magasin ou un rack et maintenus en place par des rails ou des glissières. Généralement, les cartons sont prélevés un par un du magasin à l'aide de ventouses raccordées à une pompe à vide, dans un mouvement de va-et-vient ou rotatif.

 

 

 

 

 

 

Avantages de Piab

  • Plus grande productivité grâce aux ventouses spécifiquement conçues avec des lèvres larges et très souples et avec des soufflets rigides pour assurer une meilleure prise sur le carton
  • Plus grande souplesse dans la production car Piab propose une très large gamme de ventouses spécialement optimisées pour le carton, qui présente une surface généralement irrégulière et poreuse.
  • La productivité est également améliorée grâce aux pompes à vide à technologie COAX® et aux optimiseurs d'énergie
  • Prise sûr et rapide grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab
  • Plus grande productivité car aucune maintenance n'est nécessaire sur les pompes à vide Piab

Suivez-nous

Contactez-nous