Choisir votre langue

Fermer

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus


Blister

Blister

Un blister, ou pellicule plastique thermoformée, protège les produits et permet de les présenter de façon attractive. Pour former le blister, du vide est créé dans un moule ou dans une série de moules. De la chaleur et/ou une pression peuvent être appliquées sur la face supérieure de la pellicule tandis que l'air est évacué dans la cavité du moule, pour que le film prenne la forme du moule. Différents niveaux de vide peuvent être demandés en fonction des détails et de la définition que l'on veut obtenir sur le blister. Les blisters avec une plus grande définition demandent des niveaux de vide plus élevés.

Les avantages que procure Piab

  • Aucune maintenance nécessaire avec les pompes à vide Piab
  • Une fonction d'économie d'énergie peut y être intégrée
  • Evacuation de l'air très rapide et niveau de vide facile à contrôler
  • Facile à installer

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous