Feedback

Choisir votre langue

Fermer

teaser parcel carrier industry green

Tri des colis entre palettes, cages et convoyeurs

Le tri manuel des colis se fait généralement entre les palettes, les cages et les transporteurs. Le déchargement des cages conduit à de mauvaises postures de travail entraînant des risques de blessure ou de douleur au dos lors de la préhension de colis au fond des cages. La torsion fréquente du bas du dos lors du transfert des colis depuis la cage ou la palette vers le convoyeur accroît le risque de blessures au dos.

Vaculex® TP est la solution suprême pour le tri des colis et des paquets entre les cages, les palettes et les transporteurs. L'opérateur gagne immédiatement en flexibilité, en rapidité et en ergonomie dans le cadre de ses tâches, et le risque de blessure décroît très sensiblement.

L’opérateur peut aussi choisir de faire fonctionner le système Vaculex® d’une seule main, gardant ainsi l’autre main libre pour une meilleure flexibilité du travail. Pour les opérations de remplissage de cages ou d’empilement de colis sur palettes, le système de levage Vaculex® TP facilite le travail de positionnement des colis en laissant la possibilité de s’aider de la main restée libre.

Vidéos


Suivez-nous

Contactez-nous