Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Transfert de bagages entre les chariots ouverts et les convoyeurs

Transfert, chargement et déchargement de bagages entre les toboggans, les chariots ouverts et/ou les transporteurs

Dans de nombreux aéroports, les bagages enregistrés sont transportés et acheminés automatiquement vers des toboggans par le système de triage de l’aéroport. Les bagages sont ensuite transférés des toboggans aux chariots qui serviront à les acheminer jusqu'aux avions. La zone de transfert des bagages des toboggans aux chariots se caractérise généralement par une faible hauteur libre et parfois aussi un espace de travail limité.

Pour les départs depuis les ports, les bagages sont généralement transférés d’un tapis roulant vers des chariots ouverts qui sont ensuite acheminés jusqu’au bateau de croisière.

En ce qui concerne le déchargement des avions ou des bateaux de croisière, les bagages sont en général chargés dans des chariots qui serviront à les transporter jusqu'au terminal d'arrivée. Le transfert des bagages des chariots aux convoyeurs ou tapis roulants se caractérise par une cadence de travail rapide.

Les solutions de levage Vaculex® pour le transfert, le chargement et le déchargement des bagages entre les chariots ouverts et/ou les convoyeurs sont spécialement développées pour une cadence de travail rapide et la prise en charge de presque tous les types de bagages dont le poids peut atteindre jusqu’à 45 kg. Ces solutions sont spécialement développées pour la manutention de tous les types de bagages, et pour fonctionner dans des zones de faible hauteur libre et présentant un espace de travail limité. Grâce au système Vaculex® BaggageLift, le bagagiste bénéficie de la meilleure solution, facile à utiliser et, par-dessus tout, permettant de travailler en toute sécurité !

Vidéos


Produits connexes

Suivez-nous

Contactez-nous