Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Système de levage par le vide Vaculex® - manutention de sac

Manutention de sacs pour postes d’alimentation dans tous types d'industries

Le système ergonomique de levage par le vide Vaculex® de Piab permet une manipulation en parfaite aisance de quasiment tous les types de sacs, quels que soient leur matière (papier, plastique, tissu) ou leur contenu (farine, sable ou ingrédients pharmaceutiques). Finis les travaux manuels pénibles comme le gerbage de sacs sur palettes, le déversage dans des trémies/postes d’alimentation, ou l’alimentation/chargement/palettisation directement en entrée ou en sortie d’une ligne de production.

 

Épargnez votre dos ! Laissez le vide soulever les sacs à votre place !

Plus d'un tiers des accidents du travail sont en lien avec la manutention manuelle. Les manutentionnaires doivent souvent encore soulever des sacs de 25 à 50 kg, au risque de développer des troubles musculo-squelettiques (TMS) tels que douleurs et blessures de la colonne vertébrale, du dos et des épaules et autres traumatismes répétés. La solution de levage par le vide Vaculex® de Piab est ergonomique, flexible, et soulage de plus de 80 % la charge supportée par le corps humain. Elle réduit ainsi le nombre d'accidents de travail, de douleurs dorsales et d'arrêts maladie, tout en augmentant l'efficacité et le bien-être de l'utilisateur.

  • Réduisez au minimum les troubles musculosquelettiques, le mal de dos et les arrêts maladie.
  • Réduisez de plus de 80% la charge sur votre corps grâce au système ergonomique et flexible Vaculex® VL Sack Lifter de Piab
  • Augmentez la productivité et la satisfaction des utilisateurs
  • Sécurisez votre production grâce à notre service hors pair
  • Le savoir-faire d’un partenaire fort de 70 ans d'expérience dans la technologie du vide

Gages d’environnements de travail sûrs et ergonomiques, les systèmes d'aide au levage par le vide Vaculex® permettent aussi d'améliorer l'efficacité, d'accroître la productivité d'une usine en permettant un bon déroulement des procédures de manutention, et de garantir la haute qualité des produits par la limitation des dommages.

Videos


Produits connexes

Suivez-nous

Contactez-nous