Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Outil de levage de fûts Vaculex® VL

Manutention de fûts

Les fûts sont le plus souvent très lourds, encombrants et difficiles à manipuler à la main. Ces dernières années, Piab a développé des équipements de levage spécifiquement conçus pour la manutention de barils et de fûts. Dans les micro-brasseries, la manutention des fûts s’effectuent à la main.

Soulevez et retournez en un seul geste :

La solution de levage Vaculex® VL vous permet de soulever, retourner et empiler le fût en un seul geste.

Cette opération peut se faire par une seule et même personne sans recourir à un chariot élévateur. Tout le processus de travail s’en voit facilité, accéléré et fluidifié. Notre solution Vaculex® de levage par le vide est ergonomique et flexible, et soulage de plus de 80 % la charge supportée par le corps humain. Elle réduit ainsi le nombre d'accidents de travail, de douleurs dorsales et d'arrêts maladie, tout en augmentant l'efficacité et le bien-être de l'utilisateur. 

Possibilités d’utilisation

Le fût peut être saisi dans n’importe quelle position, soulevé et pivoté à 180 degrés, puis manœuvré et placé à l'endroit souhaité sur la palette. Possibilité d’empiler jusqu’à 3 fûts.

Efficacité améliorée :

  • levage et rotation en un seul geste
  • Empilage facilité
  • Réduction des troubles musculosquelettiques
  • Sécurité optimisée

Videos


Produits connexes

Suivez-nous

Contactez-nous