Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Déchargement ou chargement de conteneurs et de remorques

Chargement et déchargement de conteneurs et de remorques chargés en vrac

Le déchargement de conteneurs ou de remorques chargés en vrac représente un défi sur le quai de réception. De par le levage de charges lourdes, c'est là l'une des tâches les plus physiques réalisées dans les centres de distribution ou de traitement des commandes et les centres des opérateurs de messagerie. Mauvaises postures, travail intensif et mouvements répétés ou avec de fortes charges entraînent souvent des blessures au dos et aux épaules.

La plupart des opérateurs de messagerie exploitent des conteneurs et des remorques chargés en vrac pour le transport entre les centres de tri. Que le centre soit ou non totalement automatisé, les colis à trier doivent être déchargés manuellement des conteneurs dans le centre, puis, après triage, rechargés manuellement dans les conteneurs quittant le centre : une opération de transbordement.

Le chargement et le déchargement de conteneurs ou de remorques sont des tâches physiquement exigeantes. Piab a développé la solution de levage Vaculex® Parcelift dans le but de minimiser les troubles musculosquelettiques des opérateurs, d’accroître la productivité et d’augmenter la satisfaction des travailleurs. Cette solution, Vaculex® ParceLift, est assemblée sur les convoyeurs télescopiques souvent installés chez les opérateurs de messagerie manipulant des colis chargés en vrac. Elle offre de nombreux avantages spécifiques : possibilité de manipuler toute une variété de produits et/ou de colis en termes de dimensions, de forme et de poids (jusqu’à 40 kg). Le système ParceLift peut être totalement intégré à de nombreux types de convoyeurs télescopiques, soit en usine, soit dans les locaux des clients.

En matière d’exploitation, le système Vaculex® ParceLift a été conçu pour apporter un agrément de travail optimal. Il permet à l'utilisateur de saisir un élément par n'importe quel côté, le faire pivoter sur 360° et le relâcher selon le besoin. En outre, le système a été créé pour une utilisation facile et intuitive et ne nécessite qu’une formation minimale.

De nombreux centres de distribution, de traitement des commandes et d’opérateurs de messagerie s’appuient désormais sur le système Vaculex® ParceLift pour créer un environnement de travail sain et agréable pour les opérateurs de chargement et déchargement de conteneurs et de remorques.

Vidéos


Suivez-nous

Contactez-nous