Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Formage - pliage

Pliage-formage, ébavurage, perçage et découpage

Le vide est principalement utilisé pour charger et décharger des tôles de métal dans des machines pour être formées, et parfois pour maintenir et trier les pièces dans la machine. Une poinçonneuse est une machine capable de percer des trous dans le métal. La découpe au laser est une technologie qui utilise un laser pour couper les matériaux. La plieuse est une machine utilisée en metallurgie pour plier la tôle en forme de boîtes et faire des plis ou des coudes dans la tôle. 

Avantages avec Piab

  • Augmentation de la productivité et de la sécurité grâce aux ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces grasses et qui réduisent également les risques de glissement des tôles.
  • Productivité également augmentée avec les pompes à vide équipées de la technologie COAX® et à des optimiseurs qui permettent de réduire la consommation d'énergie.
  • Excellentes prises rapides et sûres obtenues grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab.
  • Sécurité accrue avec des clapets de sûreté spéciaux.
  • Pièces d'outillage fexibles facilitant le positionnement des ventouses.
  • Degré de contrôle du process plus élevé, en mesurant le vide sur chaque ventouse.
  • Résolution des pannes simplifiée

 

Suivez-nous

Contactez-nous