Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Pick-and-place automatisé

Pick-and-place automatisés

Il est très courant d'utiliser dans les industries de l'électronique et des biens de consommation des machines spécialement dédiées au pick-and-place à grande vitesse de petits objets. Ces applications sont caractérisées par des temps de cycle très courts, des accélérations élevées, et d'une large variété de formes des objets à saisir.

 

Avantages avec Piab

  • Les gammes des ventouses sont spécialement conçues pour les produits à prendre, depuis des ventouses à confiseries ou viennoiseries jusqu'aux ventouses pour produits fragiles en sachets.
  • Les ventouses sont proposées dans une matière détectable ou non.
  • Les matières utilisées sont conformes à la FDA (FDA 21 CFR 177.2600) et aux réglementations européennes EU 1935/2004.
  • Meilleure productivité car les ventouses sont de formes hygièniques conformes aux normes alimentaires permettant un nettoyage facile.
  • Plus grande flexibilité car les pompes sont de petites tailles et très légères et peuvent être montées à l'extrémité du bras du robot au lieu d'être tès éloignées de la production.
  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à la technologie COAX® combinée aux accessoires de contrôle.
  • Prises rapides et sûres obtenues grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab.
  • Plus grande productivité car aucune maintenance n'est nécessaire sur les pompes à vide Piab.

Suivez-nous

Contactez-nous