Palletizing and depalletizing

Palettisation et dépalettisation

La palettisation est une opération qui consiste à placer des cartons sur une palette et, par opposition,  à les enlever d'une palette (dépalettisation). Les machines de palettisation utilisent des pompes à vide, de ventouses et d'autres composants pneumatiques. Ces machines prennent généralement plusieurs cartons à la fois et les rangent sur une pile (ou les retirent d'une pile). Aujourd'hui, en raison des vitesses élevées requises, ce sont des robots qui accomplissent cette tâche. Il existe une autre application de vide durant ce processus qui consiste à placer un intercalaire entre deux couches de boîtes.

Configurez votre solution de palettiseurs

Avantages avec Piab

  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à la technologie COAX® et aux accessoires de contrôle
  • Grip rapide et sûr grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide
  • Vitesses des machines plus élevées grâce aux ventouses possédant des lèvres souples et larges avec des soufflets rigides 

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous