Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Maintien par le vide sur bancs de contrôle

Maintien par le vide sur bancs de contrôle

Le vide est utilisé dans les équipements de contrôle des circuits imprimés pour plaquer les circuits contre des points de test électriques. Le vide crée une pression / force régulière sur tout le circuit. Le vide et les ventouses sont également utilisés pour maintenir en place toutes sortes de pièces dans de nombreuses industries lors du contrôles des cotes des pièces.

 Avantages avec Piab

  • Productivité augmentée avec les pompes à vide équipées de la technologie COAX® et à des optimiseurs qui permettent de réduire la consommation d'énergie.
  • Niveau de vide facile à régler et à contrôler.
  • Prises rapides et sûres obtenues grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab.

Suivez-nous

Contactez-nous